Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Relæer, funktionel sikkerhed

Relæer til funktionel sikkerhed PNOZ

Den optimale sikkerhedsløsning til alle behov

      

Sikkerhedsrelæerne PNOZ fra firmaet Pilz overvåger sikkerhedsfunktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre, tohåndsbetjening og meget mere. Sikkerhedsrelæerne PNOZ beviser deres værdi, når de dagligt anvendes millioner af steder over hele verden. I 1987 udviklede Pilz det første NØDSTOP-relæ til beskyttelse af mennesker og maskiner. Dermed blev der sat en milepæl inden for sikkerhedsteknik. Varemærket PNOZ er i dag synonymt med sikkerhedsrelæer. PNOZ – det originale!

 

Program Relæer til funktionel sikkerhed

Relæer til funktionel sikkerhed PNOZsigma

PNOZsigma – sikkerhedsrelæer

  • Maksimal funktion med minimal bredde
  • Indstillelige driftstyper og tider
  • Diagnose på få sekunder

 

Relæer til funktionel sikkerhed PNOZ X

PNOZ X – sikkerhedsrelæer

  • Skræddersyet sikkerhed til alle funktioner
  • Elektromekaniske og potentialfrie
  • AC/DC-varianter

Sikkerhedsrelæerne PNOZcompact

PNOZcompact – sikkerhedsrelæer

  • Til overvågning af nødstop og beskyttelsesdøre
  • Til producenter af seriefremstillede maskiner i høje styktal
  • Til standardiserede funktioner, der gentager sig
  • Til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme/lysgitre

Sikkerhedsrelæerne PNOZelog

PNOZelog – sikkerhedsrelæer

  • Tilsluttes helt enkelt
  • Slitagefrie
  • Udvidet diagnose

Sikkerhedsrelæerne PNOZpower

PNOZpower – sikkerhedsrelæer

  • Høje belastninger fra 8 A til 16 A
  • Direkte omskiftning af motorbelastninger
  • Modulære udgangskontakter

Sikkerhedsrelæerne PNOZclassic

PNOZclassic – sikkerhedsrelæer

  • Det første PNOZ-NØDSTOP-relæ (fra 1987)
  • Gennemprøvet sikkerhedsteknik

Sikkerhedsrelæerne PNOZplus

PNOZplus – sikkerhedsrelæer

  • Modulære sikkerhedsrelæer
  • Kan udvides med indgangsmoduler

Sats på standarden inden for sikkerhedsteknik

Her er en oversigt over dine fordele

  • Sikkerheden og innovationskraften fra et af de førende mærker inden for automatiseringsteknik
  • Din maskine eller dit anlæg får korte stilstandsperioder ved hjælp af komfortabel diagnose
  • Optimalt forhold mellem omkostninger og ydelse
  • Hurtig ibrugtagning, f.eks. ved hjælp af enheder med indstikbare klemmer

 

 

Maskinsikkerhed – i overensstemmelse med standarderne og økonomisk

Relæerne til funktionel sikkerhed PNOZ er i overensstemmelse med de internationale standarder og er godkendt af BG og af internationale certificeringsorganer. De giver maksimal sikkerhed indtil kategori 4 i henhold til EN 954-1, performance level "e" i henhold til prEN ISO 13849-1 og SILCL3 i henhold til EN IEC 62061.

 

Plug-and-play med nyskabende cage clamp-teknik

PNOZ – tilslutningsteknik

Anvend varianter med indstikbare klemmer. På den måde får du meget bedre økonomi og sikkerhed. De kompakte relæer med funktionel sikkerhed PNOZ X, PNOZsigma og PNOZelog har denne teknik. De har også vist deres værdi i praksis i de modulære relæer med funktionel sikkerhed PNOZmulti og PNOZpower.

 

Din fordel

  • Korte ibrugtagnings- og servicetider
  • Større funktionalitet i styreskabet, fordi kabinetterne er mindre

Den nyskabende cage clamp-teknik giver dig endnu mere. Den erstatter fastskruning med enkel fastklemning. Erstat enhederne direkte med indstikbare klemmer ved hjælp af cage clamp-teknikken. Du behøver ikke at tegne nye ledningsdiagrammer.

 

Yderligere egenskaber for relæerne med funktionel sikkerhed finder du under de forskellige produktserier PNOZ X, PNOZsigma, PNOZelog, PNOZmulti og PNOZpower.

 

Den optimale sikkerhedsløsning til alle behov

Brug relæerne til funktionel sikkerhed PNOZ til overvågning af din maskines eller dit anlægs sikkerhedsfunktioner. Takket være det store udvalg af sikkerhedsrelæer finder du den passende løsning til alle applikationer.

Overvåg:

  • NØD-stoptryk, beskyttelsesdøre, lysbomme, muting, tohåndsbetjening, trædemåtter, tid, stilstand, hastighed, spænding

 

 

Vælg det passende relæ til din applikation

Relæer til funktionel sikkerhed PNOZ – Udvælgelseshjælp