text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
61 produkter fundet
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilstandsovervågningsrelæ til overvågning af jævn- og trefasedevekselstrømsmotorers stilstand, 2 skiftekontakter, indst ...

Kr.2,794.00
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...

Kr.1,469.00
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...

Kr.1,469.00
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,623.00
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,445.00
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 ...

Kr.2,591.00
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,445.00
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12 måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bre ...

Kr.1,541.00
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,460.00
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Strømovervågningsrelæ til overvågning af maks. strømværdier, vilkårlig polaritet for måleindgange, mulighed for valg af ...

Kr.1,716.00
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,460.00
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,445.00
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12 måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bre ...

Kr.1,541.00
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,445.00
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 0,40 - 400 Hz, målespænding 1 V AC/DC, bre ...

Kr.1,131.00
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 ...

Kr.2,775.00
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 ...

Kr.2,591.00
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.742.00
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Fejlspændingsovervågning af svejsetransformatorer iht. VDE 0545, 6 måleindgangskredse 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tæ ...

Kr.5,784.00
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug