Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Bremsestyringsanordninger

Moduler til bremseaktivering

Applikationer med sikkerhedsbremser og stopbremser kræver sikker overvågning af bremsen, således at mulige farer også udelukkes, når drevet ikke får tilført energi. Ved automatisk produktion er der en høj risiko for, at last ved vertikale bevægelser uønsket synker ned på grund af tyngdekraften.



Med stand-alone-sikkerhedsrelæet PNOZ s50 tilbyder Pilz en økonomisk løsning til aktivering af to sikkerhedsbremser indtil sikkerhedskategori PL e i henhold til EN ISO 13849-1. Ved hjælp af den kontaktfrie teknik opnås der meget korte reaktionstider for personbeskyttelse. Med den producentuafhængige løsning nyder du godt af den fulde fleksibilitet samt af de individuelle frakoblingsfunktioner til din applikation.

Program for moduler til bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 overvåger sikkerhedsbremser og stopbremser.

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 – sikker bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZs50 er velegnet til sikker bremseaktivering og overvågning af stopbremser og sikkerhedsbremser.

PMCprotego DS Safe Motion har drevintegrerede sikkerhedsfunktioner til sikring af stopbremser med cyklisk test.

Sikker bremseaktivering med PMCprotego DS Safe Motion

Endnu en løsning inden for sikker bevægelsesovervågning af vertikale akser er Safe Motion: Drevintegrerede sikkerhedsfunktioner til sikring af stopbremser med cyklisk test.

Sikker og kontaktfri bremsning – uden slid

Sikkerhedsrelæet PNOZs50 muliggør sikker og kontaktfri bremsning – uden slid.

Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 efterfølges den midlertidige overmagnetisering af den parametrerbare spændingssænkning. De heraf følgende korte ventilationstider gør din applikation mere energieffektiv. Den sikre bremseaktivering muliggør desuden hurtig omskiftning i nødsituationer og langsom omskiftning med kun lidt slid i normaldrift, således at udgifterne til vedligeholdelse reduceres.

Enkel navigation

Som endnu et modul i PNOZsigma-produktserien har sikkerhedsrelæet PNOZ s50 også en drejeknap til at navigere gennem menuerne samt visning af indstillingsparametre og diagnosemeddelelser på et display.

Her er en oversigt over dine fordele

  • Maksimal sikkerhed indtil PL e med aktivering af to bremser (stopbremser eller sikkerhedsbremser)
  • Kontaktfri teknik op til 4,5 A pr. sikkerhedsbremse muliggør korte reaktionstider og en løsning med lang levetid
  • Reducerede intervaltider ved hjælp af midlertidig overmagnetisering med efterfølgende spændingssænkning
  • Høj sikkerhed og kun lidt slid på bremsen ved hjælp af hurtig og langsom frakobling af effektkredsene
  • Hurtig diagnose ved hjælp af display
  • Producentuafhængig bremseaktivering ved hjælp af sikre, digitale indgange

Sikker aktivering af motorbremser og sikkerhedsbremser

Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 kan både motorbremser og sikkerhedsbremser aktiveres sikkert. Stand-alone-modulet PNOZ s50 styrer og overvåger to sikkerhedsbremser indtil højeste sikkerhedskategori PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 eller en bremse indtil PL d i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061. Sikkerhedsrelæet har to to-polede, sikre elektroniske digitale udgange til 24 V DC med hver 5 A. Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 efterfølges den midlertidige overmagnetisering af den parametrerbare spændingssænkning.

Elektriske data

  • Forsyningsspænding (1-polet/2-polet): 24 V DC/24V DC, 48V DC
  • Spændingstolerance (1-polet/2-polet):  -15 % ...  +20 %/-10% ... +10%
  • Omgivelsestemperatur 0 ...  55 grader
  • Antal halvlederindgange (1-polet):
    -fail-safe/standard 4/4
  • Antal halvlederudgange (1-polet):
    -fail-safe 3
    -udgangsstrøm 0,1 A
    -testimpulsudgange 2
  • Effektudgangenes nominelle spænding: 6 - 24 V DC
  • Udgangsstrøm halvlederudgange
    (2-polet):
    - 24 V DC forsyningsspænding
    Permanent drift (1 udgang/2 udgange) 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A
    Overmagnetisering (1 udgang/2 udgange) 1 x 6,5 A/ Σ = 10
    - 48 V DC forsyningsspænding
    Permanent drift (1 udgang/2 udgange) 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A
    Overmagnetisering (1 udgang/2 udgange) 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

 

Safe Motion - PMCprotego DS

Anvendelse ved tyngdekraftbelastede akser

Med sikkerhedsrelæet PNOZ s50 kan bremser aktiveres sikkert inden for mange anvendelsesområder – f.eks. inden for sceneteknik, på værktøjsmaskiner, kantpresser, emballeringsmaskiner, inden for prøvestandsteknik, transportteknik samt energi- og miljøteknik.

Maskiner med Z-akser

Følgende maskiner har f.eks. Z-akser:

  • Ilægnings- og udtagningsportaler
  • Palleteringsmaskiner
  • Fræsemaskiner
  • Robotakser
  • Løfteanordninger
  • Maskiner med ventiler/pneumatik/hydraulik
  • Spil

     

 
Alt efter risikovurdering skal der anvendes en holdebremse med cyklisk test, en sikkerhedsbremse eller en kombination af sikkerhedsbremse og holdebremse. Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 kan både aktivere og overvåge holdebremser og sikkerhedsbremser.

Anvendelse inden for sceneteknik på spil

I nogle applikationer skal ikke kun holdebremsen, men også en yderligere bremse sikres. Inden for sceneteknik anvendes der f.eks. spil med dobbeltbremser. PNOZ s50 kan aktivere to effektive bremser kontaktfrit og sikkert.

Anvendelse på sakseborde

Sakseborde er løfteanordninger med tyngdekraftbelastede akser. De anvendes f.eks. ved slutmontage inden for bilproduktion. Når personale arbejder ved vertikale akser, gælder der forskellige krav fra maskindirektivet.