Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer

Relæer

Den optimale sikkerhedsløsning til alle behov

Nogle produkter fra Pilz' relæ-program

Formålet med relæerne fra Pilz er at minimere risikoen for menneske og maskine. For at garantere denne beskyttelse har Pilz i årtier udviklet innovative relæer, der har vist deres værdi millioner af gange på markedet.

Den pålidelige overvågning af den funktionelle sikkerhed med sikkerhedsrelæerne PNOZ, den elektriske sikkerhed med de elektroniske overvågningsrelæer PMD og den sikre ledningsovervågning med PLIDdys garanterer lang levetid på maskiner og anlæg. Minimal stilstandstid ved hjælp af pålidelige moduler sørger for en rentabel anvendelse. Du anvender et modul til hver enkelt funktion, der skal overvåges.

Program Relæer

Sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæer

Brug sikkerhedsrelæerne PNOZ til enkeltmaskiner og anlæg med op til 4 sikkerhedsfunktioner. På denne måde overvåger du funktioner som f.eks. nødstop, beskyttelsesdøre, lystæpper/-gitre og meget mere sikkert og i overensstemmelse med standarderne.

Overvågningsrelæer / overvågningsmoduler

Overvågningsrelæer / overvågningsmoduler

De elektroniske overvågningsmoduler er den optimale løsning på elektrisk sikkerhed som f.eks. overvågning af spænding eller aktiv effekt.

Enheder til ledningsovervågning

Enheder til ledningsovervågning

Enheder til ledningsovervågning sørger for en særlig ledningsbeskyttelse og en forbindelseskontrol for at sikre entydigheden af et signal på ledningen. På denne måde kan forkert ledningsføring, ledningsfejl og manipulation udelukkes.

Moduler til bremseaktivering

Moduler til bremseaktivering

Moduler til bremseaktivering anvendes til overvågning af sikkerheds- og holdebremser, således at mulige farer også udelukkes, når drevet ikke får tilført energi. Især med vertikale akser er der på grund af tyngdekraften stor risiko for, at last synker ned.

Fordele ved anvendelse af relæerne fra Pilz

  • Sikkerheden og innovationskraften fra et af de førende mærker inden for automatiseringsteknik
  • Lange oppetider og korte stilstandstider på grund af komfortabel diagnose
  • Optimalt forhold mellem omkostninger og ydelse
  • Hurtigere ibrugtagning og enkel ledningsføring ved hjælp af enheder med indstikbare klemmer
  • En stærk partner med knowhow
  • Certificeret sikkerhed, fordi vores relæer er i overensstemmelse med internationale standarder og forskrifter og er testet og godkendt over hele verden
  • Komplette løsninger bestående af analyseenheder, passende sensorteknologi samt kommando- og signalenheder