text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
308 produkter fundet
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100 mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP)

Kr.1,551.00
PSEN opII4B-s-300-075
632132
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding ...

Kr.8,116.00
PSEN opII4B-s-300-060
632131
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding ...

Kr.7,130.00
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.6,260.00
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.7,456.00
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.11,240.00
PSEN opII4B-s-300-045
632130
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm, forsyningsspænding ...

Kr.6,069.00
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.8,759.00
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 150 mm, forsyningsspænding 2 ...

Kr.4,977.00
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, forsyn ...

Kr.14,750.00
PSEN opII4H-s-30-105
632066
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, forsyn ...

Kr.16,302.00
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm uden dødzone, forsyn ...

Kr.13,552.00
PSEN opII4H-s-30-090
632065
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.14,789.00
PSEN opII4H-s-30-030
632061
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.8,236.00
PSEN opII4H-s-30-060
632063
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.11,525.00
PSEN opII3B-s-170-075
632102
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding ...

Kr.7,634.00
PSEN opII4H-s-30-075
632064
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm uden dødzone, forsyni ...

Kr.13,119.00
PSEN opII4H-s-30-015
632060
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 150 mm, forsyningsspænding 2 ...

Kr.6,549.00
PSEN opII3B-s-170-090
632103
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding ...

Kr.8,605.00
PSEN opII4H-s-30-150
632069
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyn ...

Kr.21,088.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug