Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Sensorteknologi  >  Optoelektroniske beskyttelsesanordninger

Lysbommene PSENopt

Barrierefri sikkerhed

Når der gribes aktivt ind i produktionsprocessen, sikrer lysbommene PSENopt maskiner og anlæg optimalt. Afhængigt af behovet opfylder lysbommene kravene til finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1. Omfattende tilbehør og lysbomme med udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling understøtter den fleksible anvendelse af hver enkelt maskine.

Program med lysbomme

Lysbommene PSENopt med havlederudgange

De infrarøde lysbomme PSENopt med havlederudgange

Lysbommene PSENopt egner sig optimalt til maskiner med cykliske indgreb, som f.eks. ilægningsarbejde eller materialetil- og bortførsel. De to udgaver af lysbommene "Standard" og "Advanced" giver maksimal fleksibilitet til alle applikationer.

Lysbommene PSENopt II

Lysbommene PSENopt II

De første type 3-lysgitre PSENopt II er konstrueret til applikationer op til PL d og giver finger- og håndbeskyttelse. Velegnet til fleksible applikationer takket være høj stødbestandighed og fravær af dødzoner.

Lysbomme – sikkerhed med overblik

Lysbommene PSENopt sikrer alle fareområder.

Øg produktiviteten med ergonomiske arbejdsforløb. Lysbommene fra Pilz muliggør en sikrere og mere effektiv arbejdsproces:

  • Til applikationer indtil PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • Hurtig integration af lysbomme i dit anlæg
  • Enkel betjening og vedligeholdelse af lysbommene
  • Beskyttelseszoner og detektionskapacitet kan tilpasses til den enkelte proces
  • Mere ergonomisk udformning af arbejdspladser sammenlignet med mekaniske beskyttelsesanordninger

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af berøringsfrie beskyttelsesindretninger

Pilz udfører inspektionen af de berøringsfrie beskyttelsesindretninger på din maskine.

Med det uafhængige inspektionsorgan hjælper Pilz dig som partner for den internationalt gældende sikkerhedsinspektion af dine berøringsfrit fungerende beskyttelsesindretninger. Med Pilz får du det hele fra den samme producent.

Yderligere oplysninger:

Inspektion af berøringsfrie beskyttelsesindretninger udført af Pilz

PSENopt – lysbommen til alle brancher og applikationer

Sikker, komplet løsning: Lysbommen PSENopt med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti.

Med vores lysbomme beskytter du medarbejdere og produktionsmateriel – sikkert, effektivt og økonomisk. Lysbommens usynlige beskyttelseszone af infrarøde stråler beskytter de farlige områder. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando.

Muting, blanking og/eller kaskadeopkobling giver dig mange muligheder for at integrere lysbommene optimalt i dit anlæg. De er derfor velegnede til alle brancher og applikationer, som f.eks.:

  • Presser og stanser
  • False- og skæremaskiner
  • Bearbejdningscentre
  • Robotanlæg
  • Bestykningspladser
  • Montagelinjer
  • Transport- og fødeanlæg
  • Reollagre
  • Emballeringsmaskiner
  • Sprøjtestøbemaskiner
  • Træ-, læder-, keramik- og tekstilbearbejdningsmaskiner

 

Lysbomme til alle anvendelsesområder

Lysbommene fra Pilz er også egnede til fugtige miljøer.

Lysbommen PSENopt opnår i beskyttelseskabinetter kapslingsklasse IP6k9k og kan dermed anvendes til fugtige miljøer med høje krav til hygiejne.

Også i barske industrimiljøer er du på den sikre side med lysbommene fra Pilz.

Spejlene muliggør enkel omdirigering af lysgitterstrålerne, således at en større beskyttelseszone sikres uden brug af yderligere lysgitre. Lysbomme er i barske industrimiljøer beskyttet mod stød, kollisioner og vibrationer ved hjælp af beskyttelsespæle.