Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Rigel til mekanisk tvangskobling i forbindelse med sikkerhedsafbryder
PSEN me1 eller PSEN cs.
Kr.1,235.00
Sikkerheds-hængselafbryder, monteringsposition højre, 4-polet M12-
hanstik, 2 bryderkontakter, kapslingsklasse IP67.
Kr.1,214.00
Rigel til mekanisk tvangskobling i forbindelse med sikkerhedsafbryder
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 og PSEN ma1.4.
Kr.1,222.00
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (deaktiverbar) og flugtvejsoplåsning.
Kr.1,543.00
Sikker hængselafbryder, monteringsposition til venstre, M12 4-pol.hanstik, 2
brydekontakter, IP67.
Kr.1,214.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.835.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5-
pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, ...
Kr.972.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...
Kr.741.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...
Kr.912.00
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...
Kr.85.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde ...
Kr.483.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde ...
Kr.511.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på ud ...
Kr.429.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
Kr.538.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på ud ...
Kr.456.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...
Kr.511.00
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...
Kr.92.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, ...
Kr.518.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafsta ...
Kr.656.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.116.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.