Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Sensorteknologi

Sikker sensorteknologi PSEN

Sensorteknologi PSEN fra Pilz – omfattende og individuel

Sikkerhedssensorer er uundværlige for at opnå så god en økonomi og processikkerhed som muligt med en høj grad af automatisering. Den sikre Pilz-sensorteknologi PSEN sørger sammen med den sikre styringsteknik fra Pilz for omkostningseffektiv beskyttelse af menneske og maskine i overensstemmelse med standarderne – så du kan opnå succes.
 

Program Sensorteknologi

De sikre induktive sensorer PSENini – sikker overvågning uden aktuatorer

Positionsafbrydere og induktive sensorer

De sikre induktive sensorer PSENini registrerer berøringsfrit, når metalliske objekter nærmer sig, og leverer dermed de nødvendige, sikre signaler. Det sikre wirenødstop PSENrope muliggør udløsning af nødstop-funktionen med manuel betjening af wiren og stopper dermed effektivt funktionsprocesserne.

Sikkerhedskontakter til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner

Sikkerhedskontakter

Sikkerhedskontakterne PSENmech, PSENmag, PSENcode, PSENhinge og sikkerhedsriglen PSENbolt fås i forskellige udformninger og funktionsprincipper og kan også anvendes i vanskelige miljøer. Når de forbindes i serie, sparer de yderligere omkostninger.

Sikkert beskyttelsesdørssystem fra området sensorteknologi

Beskyttelsesdørssystemer

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock, PSENmlock og PSENsgate anvendes til sikring af afskærmninger. De sørger for, at farebringende maskinbevægelser standses, og genstart forhindres (låsning).

Optoelektronisk sensorteknologi fra Pilz: Sikkerhedslysbomme, -tæpper, -gitre

Lysbomme

Anvend de optiske sensorer PSENopt til at sikre farlige områder, hvor der skal gribes aktivt ind i produktionsprocessen. De optiske sensorer PSENopt giver dig finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1.

Optiske sensorer som det sikre kamerasystem SafetyEYE overvåger tredimensionelt.

Sikre kamerasystemer

Inden for sikre kamerasystemer tilbyder Pilz med SafetyEYE verdens første "seende" sikkerhedsteknologi til tredimensionel områdeovervågning. Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip anvendes som medkørende beskyttelsesanordninger til sikker overvågning og styring af kantpresser og afrunder vores portefølje inden for optiske sensorer.

Software

Software

Vores softwareværktøjer inden for sensorteknologi hjælper dig med udformning af konceptet og programmering af dine sensorprodukter fra Pilz. Vi tilbyder dig f.eks. værktøjer til lysbommene PSENopt Advanced og det sikre kamerasystem SafetyEYE.