text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
20 produkter fundet
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udv ...

Kr.103.00
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets ...

Kr.103.00
RJ45 Connector
380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

Kr.144.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udv ...

Kr.142.00
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, ...

Kr.230.00
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: ...

Kr.407.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm

Kr.161.00
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udv ...

Kr.142.00
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A- kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet, PUR, ...

Kr.230.00
PSEN T M12
380350
Stikforbindelse, T-adapter, IP67, 2x M12-hunstik, 5-polet, A- kodet til M12-hanstik, 5-polet, A-kodet, intern ledningsfø ...

Kr.134.00
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets ...

Kr.142.00
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: ...

Kr.407.00
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: CuZn forniklet, kablets ...

Kr.142.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, ...

Kr.270.00
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udv ...

Kr.103.00
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets ...

Kr.103.00
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
Stikforbindelse, 8-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, ...

Kr.199.00
PDP67 Connector cs
773610
Tilbehør til PDP67 F4 code, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul

Kr.196.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, ...

Kr.186.00
PDP67 Connector cs VA
773612
Tilbehør til PDP67 F4 code VA, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul, materiale gevindring: Rustfrit ...

Kr.245.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug