Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Stikforbindelser

Når du skal forbinde metervare-kabler til de passende han- og hunstik, har du brug for stikforbindelser. Brug vores runde stik eller RJ45-teknik!

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole

Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 connector straight,female,5pol

Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole

Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 connector, angled,female,5pole

Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB

Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B

Stikforbindelse, 5-polet, lige hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B

Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hunstik M12, B-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: CuZn forniklet, kablets udvendige diameter: 4-6 mm

Sammenligne Download

M12 con., straight, male, 4 pin, D

Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Sammenligne Download

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S

Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink, kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 mm

Sammenligne Download

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

Stikforbindelse, 5-polet (4+FE), afskærmet, lige hunstik M12, L-kodet (power), krympetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbtzink, kabelforskruning Pg11, kablets udvendige diameter 5-9 mm

Sammenligne Download

PSEN op2/4 M12 Transmitter ad

Adapter for connecting the sensor PSENop2 S-1-1, PSENop4 S-1-1, PSENop4 S-1-2 Transmitter to PSS67.

Sammenligne Download

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

Adapter for connecting the sensor PSENop2 S-1-1, PSENop4 S-1-1, PSENop4 S-1-2 Receiver to PSS67.

Sammenligne Download

PSEN T M12

T-adapter for connecting two PSEN to PSS67.

Sammenligne Download

SafetyNET p Connector RJ45s

RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm

Sammenligne Download

RJ45 Connector

RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm

Sammenligne Download

PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals

Stikforbindelse, 8-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendigediameter 6- 8 mm

Sammenligne Download

PDP67 Connector cs

Tilbehør til PDP67 F4 code, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul

Sammenligne Download

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals

Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm

Sammenligne Download

PDP67 Connector cs VA

Tilbehør til PDP67 F4 code VA, tilslutningsadapter for tilslutningskabeltil analysemodul, materiale gevindring: Rustfrit stål