Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Kr.192.00
Y-adapter til tilslutning af PSEN ml b eller PSEN ml s til PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-hunstik, lige, A-k ...
Kr.435.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.217.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.239.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.277.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.230.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 4-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.230.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.251.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 5-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.230.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, vinklet, 5-polet, A-kodet,
PUR, ...
Kr.275.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sens ...
Kr.332.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1,
sens ...
Kr.332.00
Tilbehør PSENopt, Y-kabel med lige hanstik M12 til PSEN op 4B-T/S/L
Lysgitter
Kr.448.00
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sens ...
Kr.267.00
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 ...
Kr.241.00
Kabel, adapter, IP68, M12-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M12-hanstik, sort, lige, 5-polet, A-kodet,
PUR, 0,1 ...
Kr.251.00
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M8, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.201.00
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M8, til
vinklet hanstik M12, til, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.201.00
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
huns ...
Kr.332.00
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste
sti ...
Kr.155.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.