Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Metervare-kabler

Når du skal tilslutte centrale enheder til en linje, får brug for længder over 50 m eller ikke kender længden, er kabler kombineret med stikforbindelser det rigtige valg!

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSS SB BUSCABLE LC

Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun

Sammenligne Download

SafetyNET p Cable

Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange

Tilbehør Sammenligne Download

PSS67 I/O Cable

Metervare, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, enkeltledernes farve: brun, hvid, blå, sort, grå

Sammenligne Download

PSS67 Supply cable

Metervare, PUR, sort RAL9005, 5x0,5, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: brun, hvid, blå, sort, grå

Sammenligne Download

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m

Sammenligne Download

Supply cable 5x1.5

Metervare, PVC (90°C iht. UL 1581), sort RAL9005, 5x1,5, UV-bestandig IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, enkeltledernes farve: 1 grå leder, 4 sorte ledere med hvide tal. Egnet til føring i tørre, fugtige og våde rum (også vand/olie-blandinger), udendørs , dog ikke egnet til føring i jord. Mindste bestillingsmængde: 10 m