Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Specialfremstillede kabler

Nyd godt af tilpassede løsninger til din sikre applikation! Vi har forskellige kabelvarianter med runde stikforbindelser i M8, M12, M23 og RJ45-stik i sortimentet.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 0,5 m

Sammenligne Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 1 m

Sammenligne Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 2 m

Sammenligne Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m

Netværkskabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4- polet, lige hanstik RJ45 (IP20), til lige hanstik RJ45 (IP20), kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 4-polet,vinklet hunstik M8, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12af M12am, 3m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12af M12am, 5m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m

Sammenligne Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m

Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m

Sammenligne Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m

Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 5 m

Sammenligne Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m

Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 10 m

Sammenligne Download

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

Forbindelseskabel, PUR, sort RAL9005, kan bruges til kabelkæder,5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, B-kodet, kabellængde: 3 m