Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Ledninger og stikforbindelser

Vores produktprogram

Vores produktprogram

Med det store, kompatible kabeltilbehør får du mulighed for mange udvidede funktioner. Vælg her den løsning, der passer til dig.

Specialfremstillede kabler

Nyd godt af tilpassede løsninger til din sikre applikation! Vi har forskellige kabelvarianter med runde stikforbindelser i M8, M12, M23 og RJ45-stik i sortimentet.

Metervare-kabler

Når du skal tilslutte centrale enheder til en linje, får brug for længder over 50 m eller ikke kender længden, er kabler kombineret med stikforbindelser det rigtige valg!

Adapter

Hvis han- og hunstik en gang imellem ikke passer, gør passive adaptere det muligt at forbinde de runde stik ude ved maskinerne. Et bredt udvalg af adaptere forenkler de nødvendige tilslutninger.

Stikforbindelser

Når du skal forbinde metervare-kabler til de passende han- og hunstik, har du brug for stikforbindelser. Brug vores runde stik eller RJ45-teknik!

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk