Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Styringsmodulerne PRCM

Åbne og effektive styringsmoduler

Styringsmodulerne PRCM

Styringsmodulerne PRCM indeholder både robot- og sikkerhedsstyringen. Nyd godt af høj sikkerhed: PRCM garanterer sikkerhedsfunktionerne STO og SBC samt sikkerhedsfunktioner til robotsystemer, der er implementeret via sikkerhedsstyringen. Ved hjælp af det effektive Motion-Control-styringssystem kan du styre du flere akser – som gribere eller lineære slæder – helt enkelt. Desuden er PRCM åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3.

Styringsmodulerne PRCM – dine fordele

  • Plug-&-Work-princip til enkel idrifttagning
  • åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3
  • Motion-Control-styringssystem muliggør styring af flere akser

Egenskaber for styringsmodulerne PRCM

Egenskaber for styringsmodulerne PRCM
  • Robot- og sikkerhedsstyring med en
  • kompakt størrelse
  • Industriegnet forarbejdning

ROS Open Source-software

ROS-modulerne fra Pilz er ROS-pakker i høj kvalitet. De egner sig til brug både i industrielle og ikke-industrielle miljøer. Du kan kontakte vores medarbejdere på ros@pilz.de, hvor de gerne rådgiver dig individuelt om ROS.

ROS-logo

Produktprogram: Styringsmodulerne PRCM

PRCM Styringsmodulerne

Styringsmodulerne PRCM muliggør en enkel idrifttagning f.eks. ved hjælp af Plug-and-Work.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk