Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Betjeningsmodulerne PRTM

Mobile betjeningsmoduler til intuitiv programmering

Betjeningsmodulet PRTM

Det mobile betjeningsmodul PRTM har hurtige processorer til krævende visualiserings- og betjeningsapplikationer. Den grafiske brugerflade er udstyret med en intuitiv touch-betjening. Desuden er der på bagsiden af betjeningsmodulet anbragt betjeningsknapper til enkel teaching .

PRTM står ikke tilbage for stationære paneler: Således har de mobile betjeningsmoduler integrerede Safety-elementer, Windows Embedded Standard 7 og giver performance på pc-niveau. Desuden har PRTM ud over et ergonomisk hus også et HD-kompatibelt display.

  • Maksimal betjeningseffektivitet
  • Touch-betjening
  • Der er anbragt betjeningsknapper til teaching på bagsiden af betjeningsmodulet
  • Intuitiv programmering via betjenings- og visualiseringssoftware
  • Ergonomisk konstruktion
Fordele ved betjeningsmodulet PRTM
Egenskaber for betjeningsmodulet PRTM
  • Teaching-funktion
  • Diagnose-funktion
  • 2 bekræftelsesknapper, 3-trins
  • Driftstypevælgere
  • Nødstopknap
  • 10,1" display, 1200 x 800 px

ROS Open Source-software

ROS-modulerne fra Pilz er ROS-pakker i høj kvalitet. De egner sig til brug både i industrielle og ikke-industrielle miljøer. Du kan kontakte vores medarbejdere på ros@pilz.de, hvor de gerne rådgiver dig individuelt om ROS.

ROS Logo

Produktprogram: Betjeningsmodulerne PRTM

Betjeningsmodulerne PRTM

Betjeningsmodulerne PRTM giver dig et omfattende og intuitivt betjeningskoncept til enkel programmering, teaching og diagnose.

Tilbehør til betjeningsmodulet PRTM

Komplettér din applikation med tilbehøret til betjeningsmodulet PRTM.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk