Med Pilz Motion Control Engineering-værktøjer kan dine drev konfigureres og programmeres hurtigt og enkelt og overvåges sikkert. Brug vores drevtekniksoftware til parametrering af Safe Motion-funktionerne, generering af bevægelsesforløbene samt diagnose. Basis for den komplette programmering er en soft-PLC iht. IEC 61131-3.
PASmotion og PASconfig SDrive – Motion Control Engineering-værktøjer

Fordele ved PMC Engineering-værktøjer:
PASmotion, softwaren til parametrering af dine drevopgaver, giver dig:
- Stor brugervenlighed og tidsbesparelse takket være færdiglavede funktionsmoduler
- Åbenhed for alle systemmiljøer
- Parametrering i stedet for programmering, fordi du har adgang til basis- og applikationsprojekter
- Hurtig og enkel idrifttagning af dine drev ved hjælp af grafiske værktøjer og oscilloskop med hukommelse
- Gratis download
- Flere sprog
Med PASconfig SDrive, softwaren til parametrering af sikkerhedsfunktionerne, får du følgende fordele:
- Hurtig og intuitiv idrifttagning – softwaren kan læres på 1 time uden undervisning
- Større sikkerhed, fordi forkerte indtastninger minimeres
- Fleksibel, frit konfigurerbar tilknytning af ind- og udgangene til sikkerhedsfunktionerne
Egenskaber for PMC Engineering-værktøjer

Alle PMC Engineering-værktøjer har følgende egenskaber:
- Programmering iht. IEC 61131-3
- Eksterne moduler er enkle at integrere via forskellige bussystemer – takket være ressourcemanager
- Alle konfigurationsdata er til rådighed i et projekt – lige fra engineering til idrifttagning
Hovedfunktioner i PASmotion:
- Grafisk editor til bevægelsesforløb
- Mål bevægelsesforløb – ved hjælp af grafisk visning
- Parametrer moduler (f.eks. servoforstærkerne PMCprotego/PMCtendo, Motion Control-styringen PMCprimo)
- Parametreringshjælp til direkte hjælp uden ekstra behov for driftsvejledninger
- I/O-statusvisning
Hovedfunktioner i PASconfig SDrive:
- Parametrering af sikkerhedsfunktionerne
- Statusvisning for ind- og udgangene
- Enhedsberegner
- Datalagring på SD-kort
- Rapportfunktion
Du kan implementere mange forskellige applikationer med PASmotion:
- Servopresse
- Flyvende sav
- Tapning
- Omvikling
- Rørfoliemaskine
- Etikettering
- Mekanisk kurveskive
- Vertikale akser

Her ser du eksempler på, i hvilke brancher Pilz Motion Control allerede anvendes:
Download
Det kan tage lidt tid mens data loades
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk