Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Safe Motion – i mål som vinder

Opnå indtil Performance Level PL e med alle feedbacks

Safe Motion

Safe Motion gør dine ønsker til virkelighed: Med sikkerhedskortet opnår dit drev indtil Performance Level PL e iht. EN ISO 13849-1 med alle gængse motor-feedbacks og feltbusser! Dermed øges dine maskiners produktivitet med op til 20 %. Du har drevintegrerede sikkerhedsfunktioner til rådighed som f.eks. "Sikkert reduceret hastighed". Dermed sparer du tid, reducerer fejl og øger sikkerheden under klargøring. Effektivt og sikkert – kom i mål som vinder med Safe Motion! 

Fordele, som gør, at du er på den sikre side:

  • Minimale stilstandsperioder takket være højdynamiske, korte reaktionstider
  • Sikkerhed indtil PL e med én sensor (standard-feedback-system)
  • Åben for alle gængse bussystemer
  • Hurtig idrifttagning
  • softwareværktøj, der er enkelt at betjene

Safe Motion-løsningens egenskaber:

Safe Motion-løsningens egenskaber.
  • Omkostningsreduceret, fordi der med et standard-feedback-system opnås maksimal sikkerhed indtil PL – uden ekstra sensor
  • Servoforstærkerne PMCprotego D er dimensioneret iht. EN/IEC 62061 (SIL 3), EN ISO 13849-1 (indtil PL e)
  • Sikkerhedskortet PMCprotego S er i overensstemmelse med EN 61800-5-2
  • Med ét softwareværktøj kan du centralt parametrere flere sikkerhedskort enkelt og hurtigt
  • Enkel udskiftning af moduler takket være SD-hukommelseskort (standard- og sikkerhedskonfiguration)
  • Mindre ledningsføring takket være integreret netfilter (i overensstemmelse med EMC-standarder)

 

Sikre stop-funktioner

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)

Sikkert frakoblet moment (Safe torque off)

Med funktionen "Sikkert frakoblet moment" (STO) sker der en sikker afbrydelse af energiforsyningen til motoren direkte i servoforstærkeren. Drevet kan ikke fremkalde farlige bevægelser. Hvis STO aktiveres i forbindelse med et drev i bevægelse, går motoren ukontrolleret i stå.

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)

Sikkert stop 1 (Safe stop 1)

Med funktionen "Sikkert stop 1" bremses drevet kontrolleret ned, og derefter sker der en sikker afbrydelse af energitilførslen til motoren. Drevet kan ikke fremkalde flere farlige bevægelser i stilstand.

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)

Sikkert stop 2 (Safe stop 2)

Med funktionen "Sikkert stop 2" bremses drevet reguleret ned, og derefter indledes et "Sikkert driftsstop". I "Sikkert driftsstop" bevares
alle drevets reguleringsfunktioner.

Sikre bevægelsesfunktioner

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)

Sikkert driftsstop (Safe operating stop)

Funktionen "Sikkert driftsstop" overvåger aksens stop-position og forhindrer, at positionsvinduet forlades. Samtidig bibeholdes drevets reguleringsfunktioner i fuldt omfang. Hvis det overvågede positionsvindue forlades, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert begrænset hastighed (Safe-limited speed)

Sikkert begrænset hastighed (Safe-limited speed)

Funktionen "Sikkert begrænset hastighed" (SLS) overvåger, at drevet overholder en defineret maksimumhastighed. Overskrides hastighedsgrænseværdien, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)

Sikkert hastighedsområde (Safe speed range)

Funktionen "Sikkert hastighedsområde" udvider funktionen SLS med overvågning af en minimumhastighed. Resultat: Der findes både en maksimumhastighed, som ikke må overskrides, og en minimumhastighed, som ikke må underskrides. Hvis en af grænserne over- eller underskrides, slukkes drevet.

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)

Sikker bevægelsesretning (Safe direction)

Med funktionen "Sikker bevægelsesretning" sikres det, at et drev kun kan bevæge sig i én (defineret) retning. Hvis den foreskrevne omdrejningsretning ikke overholdes, sker der en sikker frakobling af drevet.

Sikkert begrænset position (Safe limited position)

Sikkert begrænset position (Safe limited position)

"Sikkert begrænset position" (SLP) overvåger alle yderpositioner, som f.eks. den sikre områdeovervågning af robotter eller lineære akser.

Sikkert begrænset trinmål (Safe limited increment)

Sikkert begrænset trinmål (Safe limited increment) 

Funktionen "Sikkert begrænset trin" (SLI ) overtager de sikre bevægelsesopgaver ved materialetilførsel i "sikkert begrænsede trin" til processen. Dette er f.eks. relevant ved valsefremføring på presser.

Sikre bremsefunktioner

Sikker bremsestyring (Safe brake control)

Sikker bremsestyring (Safe brake control)

Funktionen "Sikker bremsestyring" muliggør sikker aktivering af bremser og forhindrer på denne måde nedstyrtning af hængende last.

Sikker bremsetest (Safe brake control)

Sikker bremsetest (Safe brake control)

Funktionen "Sikker bremsetest" kontrollerer bremsens funktion. Med denne test kan man finde fejl i bremsestyringen og i bremsens mekanik. Afhængigt af applikationen og kravene i risikoanalysen udføres bremsetesten i hver enkelt produktionscyklus eller også kun for hver 24 timer.

 

Alsidige anvendelsesområder – Safe Motion som skalerbar løsning

Servoforstærkeren med integreret sikkerhedskort PMCprotego DS giver en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du kombinerer individuelt alle sikkerhedsfunktioner, som din applikation har behov for.
Funktionen "Sikkert frakoblet moment" er grundlaget for alle sikkerhedsfunktioner. Den findes allerede i servoforstærkeren PMCprotego D's grundudstyr. Med sikkerhedskortet får du mange flere sikkerhedsfunktioner.

Grundlæggende kan løsningen anvendes til alle applikationer, hvor hastigheden overvåges afhængigt af driftstypen. Eksempler på applikationer kunne f.eks. være:

  • Sikker klargøring
  • Hængende laster/vertikale akser
  • Procesovervågning/-iagttagelse
  • Sikker indgriben i processen
  • Bearbejdningscentre
  • Førerløse transportsystemer
  • Pick & Place med robotter
  • Scenebyggeri
  • Palletering

 

Alsidige anvendelsesområder

Brancheanvendelse

Vores program: PMCprotego

PMCprotego S – sikkerhedskort

Sikkerhedskort til indsætning i servoforstærkeren PMCprotego D muliggør maksimal sikkerhed indtil PL e for alle feedbacks.

PMCprotego DS – Safe Motion

Sikre stop-, bevægelses- og bremsefunktioner kan implementeres direkte i drevet – Safe Motion. Her finder du den komplette løsning, der består af sikkerhedskortet PMCprotego S og servoforstærkeren PMCprotego D.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades