Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSENopt-værktøjer

Konfiguration af dine lysbomme PSENopt Advanced

PSENopt-værktøjer

Softwareværktøjet PSENopt Configurator gør installation og håndtering af lysbommene PSENopt Advanced legende let: Alle enkeltstråler er synlige i softwaren. På denne måde implementerer du den komplette konfiguration af dine lysbomme i ét værktøj – lige fra indstillingen til funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling.

Derudover sørger PSENopt Configurator for hurtig diagnose. Afbrydelsen af lysbommen kan lokaliseres omgående. På denne måde sikres der korte stilstandsperioder og en høj grad af tilgængelighed for din maskine.

Enkel installation og håndtering – PSENopt Configurators fordele

  • Enkel og prisgunstig installation og betjening – takket være visning af enkeltstråler
  • Legende let implementering af muting, blanking og kaskadeopkobling
  • Læring og omlæring af nye genstande implementeres hurtigt
  • Offline-udarbejdelse af konfigurationer kan overføres til andre maskiner uden ekstraarbejde
  • Trin for trin-menustyring og tidlig fejlregistrering
  • Større fleksibilitet ved anbringelse af lysbommene
  • Hurtig fejldiagnose reducerer stilstandsperioderne og øger den tid, anlægget er til rådighed
Enkel installation og håndtering

PSENopt Configurators egenskaber

PSENopt Configurators egenskaber
  • Implementering af den komplette konfiguration: Indstilling af lysgitrene samt muting, blanking og kaskadeopkobling
  • Softwarekonfiguration kan oprettes offline med programmeringsadapteren (PSEN opt Advanced Programming Adapter, art.-nr.: 631070) – overførsel til andre maskiner via adapter
  • Ved installation af flere lysbomme kan hver lysbom tildeles sin egen kodning

PSENopt Configurator i anvendelse

PSENopt Configurator anvendes til installation og håndtering af lysbommene PSENopt Advanced. Med denne software kan du implementere den komplette konfiguration: Lige fra indstillingen af lysbommene til funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. Derudover kan den anvendes til hurtig diagnose ved hjælp af live-visning af enkeltstrålerne.

PSENopt Configurator i anvendelse

PSENopt Configurator kan anvendes i mange forskellige brancher

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades