Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedstrædemåtten PSENmat

Sikkerhedstrædemåtten PSENmat

Verdensnyheden PSENmat er en sikkerhedstrædemåtte med integreret afbryderfunktion. Dermed egner sikkerhedstrædemåtten sig ikke kun til arealovervågning. PSENmat er også udstyret med en betjeningsfunktion, der udløser handlinger, som man selv kan bestemme. Dette muliggøres af en integreret virtuel afbryder.

Med sikkerhedstrædemåtten PSENmat får du en trykfølsom beskyttelsesanordning til beskyttelse af medarbejderen i overensstemmelse med EN ISO 13856-1. Sikkerhedstrædemåtten registrerer, når der står personer på måtten, registrerer pålideligt deres position og videresender positionsdataene til den sikre styring. Hvis personer betræder fareområdet, nedsætter PSENmat maskinens hastighed eller stopper den helt (adgangssikring). Så længe der befinder sig personer i beskyttelsesområdet, forhindrer sikkerhedstrædemåtten også utilsigtet genstart af maskinen (overtrædelsesbeskyttelse).
Reaktionstiden er her på blot ≤ 25 millisekunder.

Sikker overvågning og nye betjeningskoncepter

Sikkerhedstrædemåtten PSENmat har desuden placeringsregistrering og giver dig mulighed for nye maskinbetjeningskoncepter. På denne måde kan medarbejderen ved hjælp af individuelt definerbare måtteområder bruge den integrerede afbryderfunktion og have hænderne fri til andet arbejde. Med PSENmat skaber du et arbejdsområde uden forhindringer og reducerer risikoen for uheld betydeligt.

Sikkerhedstrædemåtten PSENmat kan på grund af den store fleksibilitet anvendes til meget forskelligt: Den fortsætter, hvor andre sikkerhedsprodukter møder deres begrænsning. F.eks. er PSENmat især velegnet til brug i uoverskuelige applikationer med mange forhindringer – også hvor der er begrænset udsyn. Derudover kan sikkerhedstrædemåtten anvendes til at styre dine maskiners og anlægs betjeningsprocesser og til kvalitetskontrol.

De integrerede OSSD-udgange sørger for stor fleksibilitet. De kan sammenkobles med enhver analyseenhed. Serieforbind sikkerhedstrædemåtten PSENmat, og reducer på denne måde arbejdet med ledningsføring betydeligt. Du kan alt efter behov sammenkoble op til 22 sikkerhedstrædemåtter.

Sikkerhedstrædemåtten PSENmat – oversigt over dine fordele

Sikkerhedstrædemåttens anvendelsesområde
  • Sikkerhedstrædemåtte (failsafe) og placeringsregistrering (standard) i samme produkt – arealovervågning og virtuel afbryderfunktion kombineret for første gang
  • Ergonomiske og sikre arbejdspladser muliggøres ved hjælp af den integrerede afbryderfunktion
  • Høj fleksibilitet og dynamisk betjeningskoncept ved hjælp af den individuelt definerbare "virtuelle afbryder"
  • Mange forskellige anvendelsesområder – fra styring af maskinbetjeningsprocesser til kvalitetskontrol
  • Mulighed for serieforbindelse af op til 22 trædemåtter

Egenskaber for sikkerhedstrædemåtten PSENmat

  • Sikkerhedstrædemåtte i overensstemmelse med standarden EN ISO 13856-1
  • SIL 2 i henhold til EN ISO 61508, Safety Level Pl d i henhold til EN 13849
  • Integrerede OSSD-udgange sørger for stor fleksibilitet og reduceret ledningsføring
  • Øget sikkerhed ved hjælp af meget kort reaktionstid: ≤ 25 ms
  • Kan anvendes i omgivelsestemperaturer fra 0°C til +50°C
  • Modstandsdygtig og robust sikkerhedstrædemåtte med kapslingsklasse IP 67 – også tilpasset til stor mekanisk belastning
  • Måttestørrelse 1000 mm x 600 mm og en højde på 32 mm
Fastgørelse af ramper og måtter

Brancheanvendelse af sikkerhedstrædemåtten

Er du blevet nysgerrig?

Er du blevet nysgerrig, og vil du gerne høre endnu mere om den smarte PSENmat? Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontaktformular