Hastighedsfølerne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed. Den hastighedsføler, der er til rådighed i første udbygningstrin, er en signalgiver for absolutte værdier, der anvendes i automatiseringssystemet PSS 4000. Den leverer diversitære absolutte positionsværdier, som plausibiliseres i softwaremodulet. Sensoren indeholder et magnetisk og et optisk målesystem. Du får to moduler i ét!
Hastighedsføleren PSENenco
Standard-hastighedsfølere – helt sikkert
Sikker position og sikker hastighed – fordelene
- Sikker analyse af hastighed og position
- Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
- Høj fleksibilitet ved overvågning af grænseværdier ved hjælp af en dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
- Udskiftning af det mekaniske kamskiveværk med det sikre elektroniske kamskiveværk PSS 4000 (inkl. hastighedsføleren PSENenco)
Hastighedsfølerens egenskaber
- To følere i et hus
- Diversitet med 2 kanaler (1x optisk, 1x magnetisk)
- 2 SSI-interfaces
- SIL CL 3 og PL e i automatiseringssystemet PSS 4000
Hastighedsføleren PSENenco i brug
Hastighedsfølerne PSENenco anvendes først og fremmest i forbindelse med mekaniske presser. Dermed erstatter løsningen "Sikkert elektronisk kamskiveværk" fuldt ud konventionelle mekaniske kamskiveværker. I kombinationen hastighedsføler PSENenco, styringssystemet PSSuniversal PLC og de passende softwaremoduler opnås SIL 3. De øvrige anvendelsesområder for hastighedsføleren findes overalt, hvor der er behov for en sikker positionsregistrering.
Brancheanvendelse af hastighedsføleren
Vores program: Hastighedsføleren PSENenco
Download

Det kan tage lidt tid mens data loades
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk