Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det sikre wirenødstop PSENrope – tekniske egenskaber

Tilbehøret til det sikre wirenødstop rækker lige fra bloktrisser, wirer og styretrisser til trækfjedre.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN rs spring 175

Wiretrækfjeder til maks. 175 N fjederkraft.

Sammenligne Download

PSEN rs pulley flex

Bloktrisse, drejelig.

Sammenligne Download

PSEN rs spring 300

Wiretrækfjeder til maks. 300 N fjederkraft.

Sammenligne Download

PSEN rs pulley 75

Styretrisse 75 mm diameter.

Sammenligne Download

PSEN rs rope d3/d4 50m

Wire til wirenødstop PSEN rs. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 50 m trisse.

Sammenligne Download

PSEN rs rope d3/d4 100m

Wire til wirenødstop PSEN rope. Wirediameter 3 mm / kappediameter 4 mm. PVC-kappe, rød. 100 m trisse.