Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den sikre nærhedsafbryder PSENini

Sikker overvågning uden aktuatorer

Den sikre nærhedsafbryder PSENini

Den sikre nærhedsafbryder registrerer berøringsfrit, når metalliske objekter nærmer sig. Den induktive sensor leverer dermed de nødvendige sikre signaler med positioner og yderpositioner. På denne måde sikrer den et problemfrit produktionsforløb.

PSENini er ideel til opgaver med lange knaster eller flere positioner, der skal registreres. Den kan også fungere som impulsgiver til tælleopgaver eller til registrering af rotationsbevægelser (op til 10 Hz).

Høj produktivitet og lang levetid – fordelene ved PSENini

  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er
  • Takket være serieforbindelse mindre ledningsføring og færre indgange
  • Større produktivitet ved hjælp af kort reaktionstid
  • Velegnet til modstykker af forskellige metaller
  • Modstandsdygtig over for rystelser
  • Lang produktlevetid ved hjælp af slidfri funktion
  • Kan direkte kombineres med mange analysemoduler

Nærhedsafbryderens egenskaber

Nærhedsafbryderens egenskaber
  • Konstrueret til alle applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 61062, kategori 4 i overensstemmelse med EN 954-1
  • Serieforbindelse med andre nærhedsafbrydere af typen PSENini, sikkerhedsafbryderne PSENcode samt beskyttelsesdørssystemer PSENslock og PSENsgate
  • Typisk tasteafstand: 15 mm
  • Aktiveringsretninger: 1
  • Startretninger: 5
  • Diagnoseinterface: 3 LED'er
  • Udgange: 2 sikkerhedsudgange og 1 meldeudgang
  • Indgange: 2 sikkerhedsindgange

Sikker positionsovervågning med PSENini

De sikre nærhedsafbrydere PSENini er takket være deres berørings- og slitagefrie funktionsmåde optimalt egnede til overvågning af knaster og rulleporte. De kan også anvendes til tælleopgaver og registrering af omdrejningstal.

Sikker positionsovervågning med PSENini

Brancheanvendelse af nærhedsafbryderen

Vores portefølje: Den sikre nærhedsafbryder PSENini

Den sikre nærhedsafbryder PSENini

Berøringsfri registrering af metalgenstande, der nærmer sig – slidfri arbejdsmetode til høj produktivitet og lang levetid: Det står PSENini for.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk