Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

PSENmech – og døren forbliver lukket!

Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

Som storebror til sikkerhedsafbryderen PSENmech giver det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling en rentabel løsning: til sikker overvågning af bevægelige afskærmninger. Beskyttelsesdøren tvangskobles sikkert, indtil maskinens farlige bevægelse er stoppet. Utilsigtet genstart af den farlige bevægelse forhindres, så længe døren er åbnet.

Rentabel basisløsning til beskyttelsesdørsovervågning med sikker tvangskobling – dine fordele

  • Egnet til passable døre takket være flugtvejs- og nødoplåsningsmuligheder
  • Fleksibel og hurtig installation takket være forskellige aktuatorer og M12-tilslutning
  • Lang produktlevetid takket være hoveddel og 3D-aktuator af metal
  • Støv- og vandtæt hus, der er modstandsdygtigt mod smuds
  • Egnet til tilslutning til decentrale moduler som PDP67 eller PSS67 takket være M12, 5-polede produktvarianter
  • Sikker, komplet løsning f.eks. med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2
Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2

Egenskaber for det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

Aktiveringsretninger for beskyttelsesdørssystemet PSENmech
  • Positionsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-1
  • Konstrueret til applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 (til de højeste krav skal der anvendes 2 moduler)
  • Tvangskoblingskraft: 1500 N
  • Aktiveringsretninger: 5 (inklusive fra oven)

Det mekaniske beskyttelsesdørssystems anvendelsesmuligheder

Takket være integreret tvangskobling egner det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmech sig til person- og procesbeskyttelse og kan anvendes inden for mange forskellige brancher og applikationer.

Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech er det helt rigtige til din applikation, især hvis du er på udkig efter en rentabel basisløsning til beskyttelsesdørsovervågningen. PSENmech med tvangskobling kan suppleres med flugtvejsoplåsning eller nødoplåsning.

 

Beskyttelsesdørsovervågning ved hjælp af tvangskobling med det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech

Brancheanvendelse af beskyttelsesdørssystemet

Vores produktprogram: Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmech

PSENmech med tvangskobling (PSEN me5)

Den nye generation af beskyttelsesdørssystemet PSENmech med tvangskobling (PSEN me5) giver sammenlignet med det foregående produkt PSENme1 takket være hovedet af metal en større robusthed og kan derudover kombineres med flugtvejsoplåsning eller nødoplåsning.

Beskyttelsesdørssystemet PSENmech med tvangskobling

Tilbehøret til det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling omfatter forskellige aktuatorer, flugtvejsoplåsning og nødoplåsning.
Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling (PSEN me1)

PSENmech med tvangskobling (PSEN me1)

Den første generation af beskyttelsesdørssystemet PSENmech med tvangskobling (PSEN me1) sørger for sikker tvangskobling af beskyttelsesdøren, indtil maskinens bevægelse er stoppet.

PSENmech med tvangskobling (PSEN me1)

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk