Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock: Monteringsplader og monteringsvinkler til sikker beskyttelsesdørsovervågning.

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock: Monteringsplader og monteringsvinkler til sikker beskyttelsesdørsovervågning.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN ml mounting plate

Monteringsplade til 40 mm standardprofiler

Sammenligne Download

PSEN ml bracket sliding door

Monteringsvinkel til skydedøre

Sammenligne Download

PSEN ml door handle sliding door

Dørgrebsenhed til skydedøre

Sammenligne Download

PSEN ml door handle swinging door 70

Dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm

Sammenligne Download

PSEN ml door handle swinging door 80

Dørgrebsenhed til sidehængte døre; højde 80 mm

Sammenligne Download

PSEN ml bracket swinging door 70

Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 70 mm

Sammenligne Download

PSEN ml bracket swinging door 80

Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 80 mm

Sammenligne Download

PSEN screw set bracket sliding door

Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16

Sammenligne Download

PSEN screw set bracket swinging door

Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako- skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12

Sammenligne Download

PSEN ml escape release extension

Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer, rustfrit stål

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 2,0m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 3,5m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 2,5m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 1,5m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 3,0m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release

Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold = flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 4,0m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 1,0m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 0,75m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og 570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og levetiden.

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 1,25m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement

Sammenligne Download

PSEN ml escape release cordset 0,5m

Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 0,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og 570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og levetiden.

Sammenligne Download

PSEN ml actuator center ring

Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring

Sammenligne Download

PSEN ml actuator 10° adapter

Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter

Sammenligne Download

PSEN ml mounting plate angled

Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler