text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
65 produkter fundet
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), afl ...

Kr.3,206.00
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
Aktuator (standard), kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, bundplade af aluminium, til låsekraft 1000 N

Kr.739.00
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard), afl ...

Kr.3,908.00
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.4,029.00
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, unikt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.4,229.00
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til proc ...

Kr.2,809.00
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
Aktuator (standard), fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, bundplade af aluminium, til låsekraft 500 N

Kr.648.00
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.3,309.00
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbesk ...

Kr.2,718.00
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, unikt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.3,468.00
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
Aktuator (standard), kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, bundplade af aluminium, til låsekraft 500 N

Kr.627.00
PSEN sl-1.0n 1.1 1switch
570613
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbesk ...

Kr.3,466.00
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til proc ...

Kr.3,576.00
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (frit bevægende ...

Kr.5,386.00
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbesk ...

Kr.4,139.00
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
Aktuator (frit bevægende), kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, bundplade af rustfrit stål (1.4301), til låsekraf ...

Kr.1,489.00
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, fuldt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.3,309.00
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570505
Sikkerhedsaflåsning PSENslock, unikt kodet, med elektromagnetisk aflåsning, med sikkerhedsafbryder og aktuator (standard ...

Kr.3,468.00
PSEN sl-0.5n 1.1  1switch
570513
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til procesbesk ...

Kr.2,718.00
PSEN sl-0.5n 2.1  1switch
570514
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk aflåsning, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, aflåsning til proc ...

Kr.2,809.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug