Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock – tekniske egenskaber

Sikker positionsovervågning og procestvangskobling (holdemagnet) i et og samme system: Det berøringsfrit fungerende beskyttelsesdørssystem PSENslock er det slitagefrie alternativ til mekanisk teknologi.


Kodningstype:
Kodet = afbryderen accepterer enhver vilkårlig PSENslock-aktuator
Fuldt kodet = afbryderen accepterer kun én PSENslock-aktuator, mulighed for 8 programmeringer
Unikat, fuldt kodet = afbryderen accepterer kun en PSENslock-aktuator, programmering ikke mulig


Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: unikt fuldt kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5p 1.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = 1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5p 2.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold =1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5 1.1 1actuator

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse), kodning: kodet, IP67, emballagens indhold = 1 standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse), kodning: fuldt kodet, IP67, emballagens indhold = 1 standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit

Sikkert beskyttelsesdørssystem (transponderteknik). Kodning: fuldtkodet, 8-polet M12-hanstik.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit

Sikkert beskyttelsesdørssystem (transponderteknik). Kodning: unikt kodet, 8-polet M12-hanstik.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0 1.1 1actuator

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, IP67, emballagens indhold = 1 standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 1.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 8-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = 1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 2.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold =1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0 2.1 1actuator

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, IP67, emballagens indhold = 1 standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5n 1.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = 1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: unikt fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5n 2.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold =1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0n 1.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = 1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0n 2.1 1switch

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold =1 sensor uden aktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 500 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: unikt fuldt kodet, 5-pol. M12-stik, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = sensor med standardaktuator

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit

Magnetisk, sikkert beskyttelsesdørssystem til applikationer op tilSIL3/PL e/kat4. magnetisk holdekraft 1000 N (procesbeskyttelse). Kodning: kodet, 8-pol. M12-stik, specialudførelse: Grundplader i rustfrit stål (1.4301) + stik i rustfrit stål, 4 LED'er, IP67, emballagens indhold = 1sensor med frit bevægende aktuator