De berøringsfrie beskyttelsesdørssystemer PSENslock kombinerer en sikker beskyttelsesdørsovervågning med en berøringsfrit fungerende holdemagnet i et og samme modul. PSENslock kan med denne kombination af sikker stillingsovervågning og procestvangskobling anvendes overalt. De muliggør applikationer i selv de højeste sikkerhedskategorier!
PSENslock fås i tre forskellige funktionsvarianter. Ud over basisversionen er der følgende varianter til rådighed:
- PSENslock med udvidede diagnosefunktioner (version 6.1): Beskyttelsesdørssystemet muliggør hurtig og enkel diagnose, når der anvendes flere PSENslock i en applikation. Du ser straks, hvilken afbryder der ikke kunne aktivere sin tvangskobling og sparer tid i tilfælde af fejl.
- PSENslock med tvangskoblingsuafhængige sikkerhedsudgange (versionerne 3.1/4.1/4.2): Beskyttelsesdørssystemets sikkerhedsudgange (OSSD'er) omskifter uafhængigt af tvangskoblingens tilstand og tillader større fleksibilitet ved implementering af din applikation.
Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik