Sikkerhedsriglen PSENbolt består af en mekanisk rigel, dørgreb og forskelligt kombinerbare sikkerhedsafbrydere, der er baseret på forskellige funktionsprincipper. Dermed bliver dyre egenkonstruktioner overflødige. Sikkerhedsriglen opfylder for det første de højeste krav til beskyttelse mod omgåelse og manipulation.
Afhængigt af den anvendte sensor er du med PSENbolt garanteret sikker beskyttelsesdørsovervågning – op til den højeste sikkerhedskategori PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061. Sikkerhedsriglen PSENbolt er især velegnet som mekanisk alternativ til overvågning af beskyttelsesdøre, der er vanskelige at justere.