text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 produkter fundet
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

Kr.835.00
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafsta ...

Kr.656.00
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.

Kr.116.00
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...

Kr.741.00
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...

Kr.912.00
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K ...

Kr.1,108.00
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1 stk. aktuator.

Kr.116.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse ...

Kr.656.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...

Kr.929.00
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tas ...

Kr.844.00
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i se ...

Kr.1,108.00
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...

Kr.1,219.00
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...

Kr.1,781.00
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

Kr.1,096.00
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD2.

Kr.229.00
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD 1 og 2.

Kr.229.00
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD1.

Kr.229.00
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2
541305
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...

Kr.1,553.00
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2
541304
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...

Kr.1,324.00
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af ak ...

Kr.648.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug