Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.835.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...
Kr.741.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m,
én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...
Kr.912.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafsta ...
Kr.656.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.116.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K ...
Kr.1,108.00
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.116.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse ...
Kr.656.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...
Kr.929.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tas ...
Kr.844.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, kan sættes i se ...
Kr.1,108.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...
Kr.1,219.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af ak ...
Kr.648.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.1,210.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.1,100.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.903.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...
Kr.1,781.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...
Kr.1,096.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD2.
Kr.229.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk.,
OSSD 1 og 2.
Kr.229.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.