Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5-
pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, ...
Kr.972.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.11 M12, IP67, til
afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk., magnetindg ...
Kr.183.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,023.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,160.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.1 M12, IP67, til
afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk.
Kr.109.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,089.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.1 M12, IP67, til
afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk.
Kr.109.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,080.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,077.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, ta ...
Kr.721.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.714.00
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbin ...
Kr.1,364.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.1,255.00
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.109.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 1 ...
Kr.972.00
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik,
understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tas ...
Kr.721.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 1 ...
Kr.886.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.886.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...
Kr.972.00
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 1 ...
Kr.596.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.