text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 produkter fundet
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12 5- pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, ...

Kr.972.00
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.955.00
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik , IP67, 4 aktiveringsretninger, typ., tasteafstand (firkant ...

Kr.852.00
PSEN cs6.2n 1switch
542253
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.963.00
PSEN cs5.1n 1switch
542053
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.596.00
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.11 M12, IP67, pakke = 1 stk., magnetindgreb.

Kr.170.00
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.596.00
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.886.00
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, pakke = 1 stk., ATEX-godkendelse.

Kr.109.00
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, ta ...

Kr.980.00
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.963.00
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.1,080.00
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.1,077.00
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, ta ...

Kr.721.00
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.714.00
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbin ...

Kr.1,364.00
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) ...

Kr.1,255.00
PSEN cs5.1 1actuator
542080
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.

Kr.109.00
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 1 ...

Kr.972.00
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tas ...

Kr.721.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug