Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

 Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode – smal udgave – tekniske egenskaber

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode i smal udformning udmærker sig ved fleksibel montering og hurtige reaktionstider.


Kodningstype:
Kodet = afbryderen accepterer enhver vilkårlig PSENcode-aktuator
Fuldt kodet = afbryderen accepterer kun én PSENcode-aktuator, mulighed for 8 programmeringer
Unikat, fuldt kodet = afbryderen accepterer kun en PSENcode-aktuator, programmering ikke mulig


Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, pakke = 1 stk.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med én aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.11 M12 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.11 M12, IP67, pakke = 1 stk., magnetindgreb.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, pakke = 1 stk., ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik , IP67, 4 aktiveringsretninger, typ., tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk., kodet afbryder, magnetindgreb.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.