text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
22 produkter fundet
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...

Kr.989.00
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1 stk. aktuator.

Kr.146.00
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...

Kr.1,412.00
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...

Kr.1,071.00
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...

Kr.1,011.00
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbin ...

Kr.1,629.00
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12- hansti ...

Kr.2,146.00
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, ta ...

Kr.1,612.00
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs2.x, IP67, pakke = 1 stk.

Kr.146.00
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...

Kr.1,333.00
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...

Kr.1,303.00
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...

Kr.1,579.00
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...

Kr.1,383.00
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...

Kr.1,049.00
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...

Kr.2,055.00
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD 1 og 2.

Kr.264.00
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD1.

Kr.264.00
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD2.

Kr.264.00
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = ...

Kr.1,261.00
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao ...

Kr.1,790.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug