Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode – stor udgave – tekniske egenskaber

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode muliggør hurtig diagnose ved hjælp af overskuelig LED-visning – uanset om der er tale om overvågning af beskyttelsesdøre eller positioner.


Kodningstype:
Kodet = afbryderen accepterer enhver vilkårlig PSENcode-aktuator
Fuldt kodet = afbryderen accepterer kun én PSENcode-aktuator, mulighed for 8 programmeringer
Unikat, fuldt kodet = afbryderen accepterer kun en PSENcode-aktuator, programmering ikke mulig


Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.1 1 actuator

Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1 stk. aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, kan sættes i serieforbindelse, pakke = 1stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, ATEX-godkendelse. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs2.x, IP67, pakke = 1 stk.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbrydermed aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder, maks. 8 gange teach-in.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt kodet afbryder.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD1.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD2.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD 1 og 2.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med tre aktuatorer (OSSD1 og 2, OSSD1, OSSD2).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med én aktuator (OSSD1 og 2).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med to aktuatorer (OSSD1, OSSD2).