Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN ...
Kr.22.00
Afstandsplade til PSEN ma1.4, pakke = 10 stk., 5 stk. (534321) til
aktuatorer og 5 stk. (534310) til afbrydere.
Kr.755.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN ...
Kr.17.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN ...
Kr.17.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN ...
Kr.17.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med melle ...
Kr.17.00
Kontaktskabsklemme, til enkelttilslutning af PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(afbryder = 526247, enhed = 506247).
Kr.276.00
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
Kr.755.00
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D),
t ...
Kr.552.00
Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
Kr.390.00
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
Kr.134.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN ...
Kr.18.00
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2. ...
Kr.17.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.