Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag – tekniske egenskaber

Magnetiske sikkerhedsafbrydere installeres ganske enkelt. Her hjælper ledningsførings- og monteringshjælp samt engangsskruer og afstandsplader.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN Winkel / bracket

Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.

Sammenligne Download

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.

Sammenligne Download

PSEN reverse spacer

Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.

Sammenligne Download

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

Interfacemodul, til serieforbindelse af flere PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.

Sammenligne Download

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.

Sammenligne Download

PSEN screw M4x16 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

Sammenligne Download

PSEN screw M5x10 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Sammenligne Download

PSEN screw M5x20 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Sammenligne Download

PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)

Afstandsplade til PSEN ma1.4, pakke = 10 stk., 5 stk. (534321) til aktuatorer og 5 stk. (534310) til afbrydere.

Sammenligne Download

PSEN screw M4x10 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M4x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Sammenligne Download

PSEN screw M4x12 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Sammenligne Download

PSEN screw M4x20 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

Sammenligne Download

PSEN screw M4x26 10pcs

Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.

Sammenligne Download

PSEN ix0 F1 mag

Kontaktskabsklemme, til enkelttilslutning af PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (afbryder = 526247, enhed = 506247).