text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produkter fundet
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...

Kr.538.00
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...

Kr.511.00
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...

Kr.92.00
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, ...

Kr.518.00
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kab ...

Kr.516.00
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...

Kr.512.00
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...

Kr.539.00
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, med 10 m kabel (PUR), højde på udførelse 13 mm, IP69K, tastea ...

Kr.559.00
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30- udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med ...

Kr.441.00
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, med 5 m kabel (PUR), højde på udførelse 13 mm, IP69K, tasteaf ...

Kr.509.00
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30- udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. uden ak ...

Kr.467.00
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10 m kabel, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificerin ...

Kr.456.00
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10 m kabel, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 ...

Kr.443.00
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M8-hanstik, rund M12-udførelse, IP67, pakke = 1 stk. uden aktuator, certifice ...

Kr.469.00
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12- udførelse, IP67, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk ...

Kr.457.00
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...

Kr.817.00
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...

Kr.902.00
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...

Kr.817.00
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...

Kr.672.00
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...

Kr.902.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug