Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kab ...
Kr.516.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...
Kr.512.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
Kr.538.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...
Kr.511.00
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...
Kr.92.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67,
tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12- aktuator kodet, ...
Kr.518.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...
Kr.539.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, med 10 m
kabel (PUR), højde på udførelse 13 mm, IP69K, tastea ...
Kr.559.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30-
udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med ...
Kr.441.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, med 5 m
kabel (PUR), højde på udførelse 13 mm, IP69K, tasteaf ...
Kr.509.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30-
udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. uden ak ...
Kr.467.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10
m kabel, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificerin ...
Kr.456.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP67, med 10
m kabel, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 ...
Kr.443.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M8-hanstik, rund
M12-udførelse, IP67, pakke = 1 stk. uden aktuator, certifice ...
Kr.469.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12-
udførelse, IP67, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk ...
Kr.457.00
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...
Kr.817.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...
Kr.902.00
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...
Kr.817.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...
Kr.672.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...
Kr.902.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.