Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 5-pol. M12-stik, rund M12-
udførelse IP67, tasteafstand 12 mm, pakke = 1 stk. med te ...
Kr.573.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 5-pol. M12-hanstik, rund
M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M ...
Kr.554.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M12-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafs ...
Kr.480.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, 8-pol. M12-hanstik, rund
M12-udførelse, IP67, pakke = 1 stk. uden aktuator, certific ...
Kr.469.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...
Kr.441.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
Kr.468.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...
Kr.449.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
Kr.412.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...
Kr.465.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 5-pol. M12-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafs ...
Kr.490.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...
Kr.465.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 5-pol. M12-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførel ...
Kr.448.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 5-pol. M12-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafs ...
Kr.480.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand afhænger af aktuator, h ...
Kr.368.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand afhængig af ak ...
Kr.524.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 3 mm, 5 m kabe ...
Kr.516.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, til serieforbindelse med PSEN ix1, ...
Kr.505.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær
udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand afhængig af ak ...
Kr.512.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, til serieforbindelse med PSEN ix1, IP67,
t ...
Kr.412.00
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP6K9K,
tasteafstand 3 mm, 5 m kabel, højde på udførelse 18 m ...
Kr.463.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.