text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
30 produkter fundet
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...

Kr.85.00
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde ...

Kr.483.00
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde ...

Kr.511.00
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på ud ...

Kr.429.00
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...

Kr.538.00
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på ud ...

Kr.456.00
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...

Kr.511.00
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke ...

Kr.512.00
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...

Kr.567.00
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...

Kr.778.00
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. ...

Kr.487.00
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...

Kr.514.00
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på ud ...

Kr.434.00
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M ...

Kr.596.00
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...

Kr.720.00
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, høj ...

Kr.487.00
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse, Mxx, IP67, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, ...

Kr.104.00
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, hø ...

Kr.92.00
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på ud ...

Kr.371.00
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 8 mm, højde ...

Kr.421.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug