Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag til elektroniske relæer – tekniske egenskaber

De berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag er med en bryder og en slutter (NC/NO) velegnede til elektroniske relæer. De kan kombineres med de elektroniske analyseenheder fra Pilz.

 

Unit = modul med afbrydere og aktuatorer

 

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 5 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. medaktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm 1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1-10 / 1 actuator

Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pakke = 1 aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1-20/1actuator

Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2-20 / 1 actuator

Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse, Mxx, IP67, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, pakke = 1 aktuator.

Sammenligne Download

PSEN 2.1p-20/8mm/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 stk. uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 stk. uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med 5 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med 10 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, højde på udførelse 13 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2p-20 /8mm 1 switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL,ECOLAB-testet).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN 2.2p-21/LED/8mm 1 switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, LED, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk. uden aktuator, certificering (TÜV, EAC, UL, ECOLAB-testet).

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13mm, til serieforbindelse med PSEN i1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse 13mm, til serieforbindelse med PSEN i1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, til serieforbindelse med PSEN i1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor uden aktuator, ATEX-godkendelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse13 mm, til serieforbindelse med PSEN i1, pakke = 1 sensor uden aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse13 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit

Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på udførelse 13mm, pakke = 1 sensor med aktuator.