Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyni ...
Kr.1,295.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyni ...
Kr.1,227.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 ...
Kr.1,454.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2br ...
Kr.1,795.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsynings ...
Kr.1,648.00
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsynings ...
Kr.1,569.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip fjederkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydeko ...
Kr.1,345.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 1 sluttekontakt, 3bryd ...
Kr.1,866.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydeko ...
Kr.1,345.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip fjederkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydekont ...
Kr.1,634.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip magnetkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydekont ...
Kr.1,634.00
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydeko ...
Kr.1,345.00
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
Kr.1,227.00
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
Kr.1,227.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.