Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech med tvangskobling – tekniske egenskaber

Sikker overvågning af en bevægelig sikkerhedsafskærmning med aflåsning (tvangskobling) med den mekaniske sikkerhedsafbryder PSEN me1 med separat aktuator.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN me1S / 1AS

Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator, låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1S / 1AR

Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1M / 1AS

Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator, låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1M / 1AR

Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.2S / 1AS

Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.2S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.02S/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.21S / 1AR

Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 1 N/O, 3 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.02S/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle spring force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.02M/AR M12

Mechanical safety switch with radius actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.03M/AS n

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/5pin connector.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN me1.02M/AS M12

Mechanical safety switch with standard actuator; Interlock principle magnetic force; Contacts 2 N/O, 2 N/C; Supply voltage 24 V AC/DC. M12/8pin connector.