Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Tilbehør til de kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip – tekniske egenskaber

De forskellige tilbehørsdele i de sikre kamerasystemer PSENvip og PSENvip 2 forenkler montering, idrifttagning og betjening af kantpresser. PSENvip TP = kontrolemner til regelmæssig funktionskontrol / PSENvip AP = sæt med justeringsplader specielt til sendere og modtagere i første generation / PSENvip AT mag = justeringsskabeloner med magnet / PSENvip AT mech = justeringsskabeloner (montering i værktøjsholder) / PSENvip MB = sæt med adapterstykker til vilkårlig holder / PSENvip MS = sæt med holdearme til montering på presse / PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE = kabel specielt til PSENvip 2 modtager

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSENvip TP

PSENvip test piece for regular functional check.

Sammenligne Download

PSENvip AP

Set of adjustment plates for PSENvip transmitter and receiver.

Sammenligne Download

PSENvip AT mag

Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during Installation and tool change.

Sammenligne Download

PSENvip AT mech

Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change.

Sammenligne Download

PSENvip MB

1 x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket.

Sammenligne Download

PSENvip MS

1 x set retaining brackets for installing PSENvip on a press. Requires additional PSENvip MB (583205).

Sammenligne Download

PSENvip AT spring mount

Adjustment template to position between the upper and lower tool. To align PSENvip during installation and tool change. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Sammenligne Download

PSENvip AP2

Set of adjustment plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Sammenligne Download

PSENvip AS2

Set of assembly plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

Sammenligne Download

PSENvip AS2 E

Adjustment plate for emitter PSENvip E

Sammenligne Download

PSENvip AS2 R

Adjustment plate for receiver PSENvip R

Sammenligne Download

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk