Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip – tekniske egenskaber

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip og PSENvip 2. PSENvip RL D sæt = PSENvip basisvariant sæt / PSENvip RL D = PSENvip basisvariant / PSENvip RL D M sæt = PSENvip basisvariant med måling af bukkevinkel sæt / PSENvip RL D = PSENvip basisvariant med måling af bukkevinkel / PSENvip RL D P sæt = PSENvip produktiv variant sæt / PSENvip RL D P = PSENvip produktiv variant / PSENvip T = PSENvip sender / PSENvip R = PSENvip 2 modtager / PSENvip E = PSENvip 2 sender

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSENvip RL D Set

PSENvip, kamerasystem, failsafe, PL e, SIL CL 3, anvendelsesområde IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, kamerabaseret beskyttelsessystem med integreret måling af efterløbsvej, kan anvendes med PSS og PNOZmulti, komplet sæt bestående af PSENvip RL D (modtager med display), PSENvip T (sender), PSENvip TP (kontrolemne), PSENvip AP (sæt afjusteringsplader til sender/modtager), PSENvip AT mag (sæt med justeringsskabeloner medmagneter).

Sammenligne Download

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Sammenligne Download

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Sammenligne Download

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Sammenligne Download

PSENvip T

PSENvip transmitter

Sammenligne Download

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Sammenligne Download

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Sammenligne Download

PSENvip R

PSENvip receiver.

Tilbehør Sammenligne Download

PSENvip E

PSENvip sender.

Tilbehør Sammenligne Download

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.