Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basis-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse

Anvend basis-lysgitrene PSENopt II, type 3 til kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN opII3B-s-300-075

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-300-090

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-090

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-045

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-075

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-060

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-300-060

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-300-045

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-150

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-170-120

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 170 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 0,2 -15 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-300-120

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3B-s-300-150

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, kropsbeskyttelse (opløsning 300 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V, rækkevidde 10 -55 m, tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager: 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.