Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Udvidet X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående
af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, ...
Kr.5,540.00
Udvidet L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående
af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, ...
Kr.5,160.00
Udvidet T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående
af 4 muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, ...
Kr.7,585.00
Basis-L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2
muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, 1 ...
Kr.2,774.00
Basis-T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 4
muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 2 ...
Kr.5,297.00
Basis-X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2
muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 ...
Kr.3,124.00
Ledningsføringsboks til PSEN opII-sikkerhedslysgitter og muting-sensor,
muting-lampe, override-nøgleafbryder, reset-knap ...
Kr.912.00
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter.
VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2
...
Kr.845.00
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII
lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 ...
Kr.170.00
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med håndbeskyttelse",
diameter 30 mm.
Kr.128.00
Fastgørelsessæt til fastgørelse af lysgitrene i serien PSEN optII.
Kr.85.00
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med
en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN op ...
Kr.3,242.00
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med
en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN o ...
Kr.4,282.00
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-060" med
en spejllængde på 600 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN op ...
Kr.2,730.00
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med
en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN o ...
Kr.4,052.00
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-120" med
en spejllængde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN o ...
Kr.3,626.00
Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med
fingerbeskyttelse", diameter 14 mm.
Kr.128.00
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af
lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.
Kr.640.00
Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af
lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.
Kr.938.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.