Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Tilbehør til lysgitrene PSENopt II

Tilpasset perfekt til lysbommene PSENopt II: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN opII Bracket Kit

Fastgørelsessæt til fastgørelse af lysgitrene i serien PSEN optII.

Sammenligne Download

PSEN opII Testpiece H 30 mm

Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med håndbeskyttelse", diameter 30 mm.

Sammenligne Download

PSEN opII Testpiece F 14 mm

Teststav til kontrol af funktionen for "lysgitter med fingerbeskyttelse", diameter 14 mm.

Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-060 Set

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 450 mm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-195 Set

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-090 Set

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 750 mm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-165 Set

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-120 Set

Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII Laserpointer

Laserjusteringshjælp til lysgitterserien PSEN opt II.

Sammenligne Download

PSEN opII Adv Bracket Kit-3

Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 3 dele.

Sammenligne Download

PSEN opII Adv Bracket Kit-2

Udvidet fastgørelsessæt med 3 bevægelsesmuligheder til fastgørelse af lysgitterserien PSEN optII, 2 dele.

Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-060

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 450 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-090

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på 900 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 750 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII adjustable base unit

PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne forhold.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-165

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1500 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-195

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII mirror column-120

Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1050 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII protective column-165 Set

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1650 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Sammenligne Download

PSEN opII protective column-120 Set

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-120" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1200 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Sammenligne Download

PSEN opII lockout

Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.

Sammenligne Download

PSEN opII protective column-195 Set

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1950 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Sammenligne Download

PSEN opII protective column-120

Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-120" tilsikkerhedslysgitre med en længde på op til 1200 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII protective column-195

Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-195" tilsikkerhedslysgitre med en længde på op til 1950 mm. Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII protective column-060 Set

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column-60"til sikkerhedslysgitre op til en længde på 600 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.

Sammenligne Download

PSEN opII protective column-090 Set

Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protective Column-90"til sikkerhedslysgitre op til en længde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Beskyttelse af lysgitre mod kraftig mekanisk påvirkning. Kan anvendes med sikkerhedslysgitre i PSEN optII-serierne.